Schneider-Electric
 
KZ73 Bild- scope
KZ73
IP65-Dichtung f. 45x45mm-Frontplatte+Nockenschalter m mult.Befestig.- 5er-Set
EAN Code EAN Code: 
3389110717464
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Serie K1/K2
Zubehör / Teilebezeichnung Gummidichtung für Schutzart IP65
Zubehör / Teiletyp Dichtung
Zubehör / Teilekategorie Schutzzubehör
Produktkompatibilität K2
K1
Zubehör / Zielkategorie Antriebskopf mit Multifixing, mit 45 x 45 mm-Frontplatte
Material Gummi
Verkauf je unteilbare Menge 5
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,004 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 1,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 71,0 g
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months