Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys SK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zusätzlicher Energieblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA1SK
|
Nutzungskategorie
|
AC-3
AC-1
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
1P
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
1 S
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 Ö
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
6 A bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
12 A (bei <55 °C) AC AC-1 für Stromkreis
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
Signalschaltkreis: 690 V AC <= 400 Hz
Stromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
12 A (bei 55 °C) für Stromkreis
10 A (bei 55 °C) für Signalschaltkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
66 A bei 690 V AC entspricht IEC 60947
66 A bei 690 V AC entspricht NF C 63-110
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
50 A 55 °C für Stromkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
16 A gI bei <= 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
10 A gI für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
10 A gI für Signalschaltkreis entspricht VDE 0660
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947
690 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
690 V entspricht BS 5424
690 V entspricht UL 508
690 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
Produktzertifizierungen
|
CB-Regelung
CE
UKCA
EAC
cULus
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stecker 1 Kabel(n) 0,35…6 mm²flexibel mit Kabelende
Stecker 1 Kabel(n) 0,5…6 mm²flexibel ohne Kabelende
Stecker 1 Kabel(n) 1,5…6 mm²starr
Stecker 2 Kabel(n) 0,35…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Stecker 2 Kabel(n) 0,35…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Stecker 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8 Nm - auf Stecker - mit Schraubenzieher Position Nr. 1
|
Signalisierungskreisfrequenz
|
<= 400 Hz
|