|
|
|
LA1SK11
Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Schraubanschluss
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA1SK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalterblock
|
Produktkompatibilität
|
LC1SK
|
Betrieb der Hilfskontakte
|
Unverzögert
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
1 S + 1 Ö
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…6 mm²starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,5…6 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,35…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,35…6 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,35…1,5 mm²flexibel ohne Kabelende
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Vorderseite
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947
690 V entspricht BS 5424
690 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
690 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC <= 400 Hz
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 55 °C)
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gL entspricht IEC 60947
10 A gL entspricht VDE 0660
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Breite
|
27 mm
|
Produktgewicht
|
0,022 kg
|
Montage
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CB-Regelung
CE
UKCA
EAC
cULus
|
Schutzart (IP)
|
IP2x
|
Beschichtung
|
TC entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…70 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m ohne Leistungsminderung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
28,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,855 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|