|
|
|
LA4DE3G
Entstörmodul für Schütze, Varistor, 50-127V DC, anschraubbar
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA4D
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Entstörmodul
|
Produktkompatibilität
|
4P LC1D40008 - D80008
3P LC1D80 - D95
4P LP1D80004
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Oben
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Unterdrückertechnologie
|
Varistor (Amplitudenbegrenzung)
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
50 - 127 V DC
|
Max. Spitzenspannung
|
2 Uc
|
Produktgewicht
|
0,018 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
16,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
32
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
679,000 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen