|
|
|
LA4EM250FL
Elektronisches Steuermodul, TeSys F, für LXEFL250Spule, 1250A AC-3
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Electronic control module
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA4EM
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys F LC1F Schütz
TeSys TeSys F LXEFL spezifische Schützspule
|
Produktkompatibilität
|
LC1F1250
|
Erforderliches Gerät
|
LXEFL250
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
DC
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
100 - 250 V AC 50/60 Hz
100...380 V DC
|
Eingangs-Kompatibilität
|
PLC 24 V DC entspricht IEC 61131-2 Typ 2
|
Eingangsspannungsgrenzen
|
0...5 V ausgeschaltet für PLC
11 - 30 V on-state für PLC
|
Mechanische Lebensdauer
|
1 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
1200 cyc/h 55 °C
|
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie
|
Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 85...275 V AC 50/60 Hz (bei 55 °C)
Abfallspannung: 60 V AC 50/60 Hz (bei 55 °C)
Betrieb: 85...418 V DC (bei 55 °C)
Abfallspannung: 45 V DC (bei 55 °C)
|
Anzugsleistung in VA
|
460…730 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (bei 20 °C)
|
Anzugsleistung in W
|
500…680 W (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
7…10 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in W
|
4…5,5 W bei 20 °C
|
Wärmeabgabe
|
2,2…5,5 W
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: abnehmbare Schraubklemmleiste 1 Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: abnehmbare Schraubklemmleiste 1 Kabel(n) 0,25…2,5 mm² flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: abnehmbare Schraubklemmleiste 1 Kabel(n) 0,2…2,5 mm² starr
|
Anzugsmoment
|
0,6 N.m für Steuerkreis
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
207,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,656 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
4c471e14-226f-40b6-8b59-becb7de0dcae
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
126
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|