|
|
|
LA4KC1E
Beschaltungsmodul, Zener-Diode, 32-48VDC, für LC1/LP1K
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA4K
|
Produkt oder Komponententyp
|
Beschaltungsmodul
|
Produktkompatibilität
|
LP1K
LP4K
CA3K
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Vorderseite
|
Montagevariante
|
Schraubklemmen
|
Unterdrückertechnologie
|
Bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
|
Steuerkreisspannung
|
32 - 48 V DC
|
Maximale Spitzenspannung
|
2 Uc
|
LEDs
|
LED
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5 Stück
|
Höhe
|
25 mm
|
Breite
|
6 mm
|
Tiefe
|
22 mm
|
Produktgewicht
|
0,01 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht IEC 60529
|
Schutzbehandlung
|
TC entspricht IEC 60068
TC entspricht DIN 50016
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…80 °C
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
5,0 g
|
Höhe VPE1
|
4,5 cm
|
Breite VPE1
|
4,5 cm
|
Länge VPE1
|
6,2 cm
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|