Schneider-Electric
 
LA4SKC1U Bild- scope
LA4SKC1U
Beschaltungsmodul, Dioden, 24-250 V DC
EAN Code EAN Code: 
3389110564020
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LA4SK
Produkt- oder Komponententyp Entstörmodul
Produktkompatibilität CA2SK
LC1SK06
CA3SK
LP1SK06
LC1SKGC
Unterdrückertechnologie Dioden
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Montageort Rechte Seite
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc] 24 - 250 V DC
Max. Spitzenspannung 1 Uc
Produktgewicht 0,003 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 14,300 cm
VPE 1 Länge 6,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 3,500 cm
VPE 2 Breite 14,300 cm
VPE 2 Länge 6,000 cm
VPE 2 Gewicht 28,000 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 190
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 15,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 746,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months