Schneider-Electric
 
LA4SKE1U Bild- scope
LA4SKE1U
Beschaltungsmodul, Varistor, 110-250V AC/DC, für LC/LP1SK06
EAN Code EAN Code: 
3389110564044
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LA4SK
Produkt- oder Komponententyp Entstörmodul
Produktkompatibilität LC1SK06
LP1SK06
CA2SK
LC1SKGC
CA3SK
Unterdrückertechnologie Varistor (Amplitudenbegrenzung)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Montageort Rechte Seite
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc] 110 - 250 V AC
110 - 250 V DC
Max. Spitzenspannung 2 Uc
Produktgewicht 0,003 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 5,0 cm
VPE 1 Länge 12,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 4,0 cm
VPE 2 Breite 5,0 cm
VPE 2 Länge 12,0 cm
VPE 2 Gewicht 36,0 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 190
VPE 3 Höhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 15,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 870,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months