Schneider-Electric
 
LA7F402 Bild- scope
LA7F402
Sammelschiene, 20mm, für F150/185
EAN Code EAN Code: 
3389110617313
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Produktname FT
Kurzbezeichnung des Geräts LA7F
Produkt- oder Komponententyp Sammelschiene
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie TeSys F
Produktkompatibilität LC1F150
LR9F5.63
LR9F5.57
LC1F185
Menge pro Satz Satz à 3
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom 185 A
Höhe 3 mm
Breite 20 mm
Länge 56 mm
Produktgewicht 0,11 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 5,2 cm
VPE 1 Länge 3,6 cm
VPE 1 Gewicht 83,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 33
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,964 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer D5a17874-1166-4927-b008-33d15e304a41
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months