|
|
|
LA7F407
Sammelschiene, 25mm, für F185
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 26, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produktname
|
FT
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA7F
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sammelschiene
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys F
|
Produktkompatibilität
|
LC1F185
LR9F5.71
LR9F71
|
Menge pro Satz
|
Satz à 3
|
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
185 A
|
Höhe
|
3 mm
|
Breite
|
25 mm
|
Länge
|
46,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,16 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
78,0 g
|
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer
|
D5a17874-1166-4927-b008-33d15e304a41
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|