|
|
|
LA9D5017
Montagebausatz, für D40-D50
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys Deca
|
Baureihe
|
TeSys
Linergy
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA9D
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ständerwerk
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys Deca
|
Produktkompatibilität
|
LC1D40
LC1D50
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
Mechanische Verriegelung
Leistungsanschluss-Set
Zeitverzögerungs-Kontaktblock LAD S2
Schrauben und Klemmen zum Befestigen von Schützen an der Platte
|
Produktgewicht
|
0,38 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
380,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,004 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|