Schneider-Electric
 
LA9G3103 Bild- scope
LA9G3103
Duplexklemme für das 3-polige TeSys Giga Schütz LC1G630-800
EAN Code EAN Code: 
3606481916365
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Anschlussverlängerungen
Produktkompatibilität LC1G630 - 800
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Höhe 150 mm
Breite 210 mm
Tiefe 91,5 mm
Produktgewicht 1,6 kg
Menge pro Satz Satz à 2
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckungen)
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Betriebshöhe 3.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Normen EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
GB/T 14048.4
Produktzertifizierungen CE
UKCA
cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14 cm
VPE 1 Breite 29,5 cm
VPE 1 Länge 38,5 cm
VPE 1 Gewicht 4,012 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 8,927 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate