Schneider-Electric
 
LA9G4703 Bild- scope
LA9G4703
Klemmenabdeckung IP20 für das 4-polige TeSys Giga-Schütz LC1G630-800
EAN Code EAN Code: 
3606481915849
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Klemmenschutzabdeckung
Zubehör / Teiletyp Installationszubehör
Beschreibung der Pole 4P
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Höhe 164 mm
Breite 281 mm
Tiefe 115 mm
Produktgewicht 0,215 kg
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Produktkompatibilität LC1G630 - 800
Montage
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Normen EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 Nr. 60947-1
GB/T 14048
Betriebshöhe 3.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -60…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,500 cm
VPE 1 Breite 17,500 cm
VPE 1 Länge 28,500 cm
VPE 1 Gewicht 594,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate