Schneider-Electric
 
LA9ZA32622 Bild- scope
LA9ZA32622
Montageplatte LA9Z 2x3p 25A, 90x200x63mm für GV2ME+LC1D, GV2p+LC1K, GV2LE+LP4K
EAN Code EAN Code: 
3606480099984
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Produktname BZ
Kurzbezeichnung des Geräts LA9Z
Produkt- oder Komponententyp Adapter für Schienenverteilersysteme
Anzahl der Wege 2-polig
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys GV2
TeSys D
TeSys K
PanelSeT
Produktkompatibilität LC1D
GV2LE
LC1K
LP4K
GV2P
GV2ME
Beschreibung der Pole 3P
Zulässiger Strom 25 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
Kabel-Querschnitt 4 mm² - AWG 12
Sammelschienenraster 60 mm
Breite 90 mm
Höhe 200 mm
Tiefe 63 mm
Farbe Grau
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,9 cm
VPE 1 Breite 12,5 cm
VPE 1 Länge 22,3 cm
VPE 1 Gewicht 1,2 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 10,9 cm
VPE 2 Breite 12,5 cm
VPE 2 Länge 22,3 cm
VPE 2 Gewicht 2,5 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate