|
|
|
LAD4RCG
Beschaltungsmodul, RC-Glied, 50-127V AC, für LC1D09-38
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LAD4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Entstörmodul
|
Produktkompatibilität
|
3P LC1D09 - D38
4P LC1DT20 - DT40
4P LC1D098 - D258
CAD32, CAD50
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Seite
|
Montagemodus
|
Durch Clips
|
Unterdrückertechnologie
|
RC-Stromkreis
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
50 - 127 V AC
|
Max. Spitzenspannung
|
3 Uc
|
Produktgewicht
|
0,012 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
70
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,195 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
1120
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
27,500 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|