Schneider-Electric
 
LAD91809 Bild- scope
LAD91809
TeSys LE - Montagesatz für Kontaktblock
EAN Code EAN Code: 
3389110087222
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LAD9
Produkt- oder Komponententyp Montage-Bausatz
Produktkompatibilität LE2D09 - 35
LE6D09 - 35
LE8D09 - 35
LE3D09 - 35
LE4D09 - 35
LE1D18 - 35
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,014 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 9,0 cm
VPE 1 Gewicht 90,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months