Schneider-Electric
 
LAD9744 Bild- scope
LAD9744
Klemmenabdeckung Lastseite 40A
EAN Code EAN Code: 
3389118092792
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LAD9
Produkt- oder Komponententyp Abdeckung
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie TeSys TeSys D LC1D Schütz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 7,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 3,5 cm
VPE 2 Breite 6,0 cm
VPE 2 Länge 13,0 cm
VPE 2 Gewicht 150,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate