Schneider-Electric
 
LAD9T4 Bild- scope
LAD9T4
Abdeckkappe, D115-150
EAN Code EAN Code: 
3389110087260
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LAD9
Produkt- oder Komponententyp Anpassungsbausatz
Produktkompatibilität LE3D09 - 35
LE8D09 - 35
LE4D09 - 35
ZB5AA0
ZB5AL432
LE6D09 - 35
ZBA639
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,004 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 2,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 11,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months