Schneider-Electric
 
LAD9V16 Bild- scope
LAD9V16
Montagezubehör Keil für Schütz D09-D18
EAN Code EAN Code: 
3389110726473
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LAD
Produkt- oder Komponententyp Montageclip
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Produktkompatibilität LC1D25
LC1D18
LC1D32
Kompatible Produktfamilie TeSys TeSys D LC1D Schütz
TeSys TeSys GV2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 5,300 cm
VPE 1 Länge 6,600 cm
VPE 1 Gewicht 8,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate