Schneider-Electric
 
LADN113P Bild- scope
LADN113P
Hilfsschalterblock, 1S+1Ö
EAN Code: 
3389110821123
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys D
Produkt oder Komponententyp Hilfsschalterblock
Kurzbezeichnung des Geräts LADN
Kompatible Produktfamilie TeSys D LC1D80004 - D115004
Montageort Front
Zus. des Polkontakts 1 S + 1 Ö
Contacts operation Unverzögert
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC 25 - 400 Hz
Nennbetriebsstrom Ie 6 A bei 120 V AC-15
1,04 A bei 690 V AC-15
0,55 A bei 125 V DC-13
0,1 A bei 600 V DC-13
Nennisolationsspannung Ui 690 V entspricht IEC 60947-5-1
600 V entspricht UL 60947-5-1
600 V entspricht CSA C22.2 No 60947-5-1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A bei <60 °C
Normen EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
UL
CSA
CCC
UKCA
Zusatzmerkmale
Irms Nenneinschaltleistung 140 A AC entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC entspricht IEC 60947-5-1
Zulässige Kurzzeitleistung 100 A bei <60 °C 1 s
120 A bei <60 °C 500 ms
140 A bei <60 °C 100 ms
Schutzfunktionen GG-Sicherung 10 A
Mechanische Lebensdauer 30 Mcycles
Minimaler Schaltstrom 5 mA
Minimale Schaltspannung 17 V
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung k Überlapp. zw. NC-/NO-Kontakt
1,5 ms bei Ansteuerung k Überlapp. zw. NC-/NO-Kontakt
Isolationswiderstand > 10 MOhm
Anschlüsse - Klemmen Federzugklemmen 2 Kabel 2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Federzugklemmen 2 Kabel 2,5 mm²fest
Höhe 48 mm
Breite 26 mm
Tiefe 42 mm
Montage
Umweltbedingungen Normale Umgebungsbedingungen
Schutzart (IP) IP20 conforming to IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Aufstellungshöhe 3000 m
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 37 g
Höhe VPE1 5,1 cm
Breite VPE1 2,8 cm
Länge VPE1 4,2 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 Monate