Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

LADN116 |
Schneider-Electric
 
LADN116 Bild- scope
LADN116
Hilfsschalterblock, 1S+1Ö
EAN CodeEAN Code: 
3389110820799
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
TeSys Deca
Produktname TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Hilfsschalterblock
Kurzbezeichnung des Geräts LADN
Kompatible Produktfamilie TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Montageort Frontseite
Zusammensetzung des Polkontakts 1 S + 1 Ö
Bedienung der Kontakte Unverzögert
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 25 - 400 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 6 A bei 120 V AC-15
1,04 A bei 690 V AC-15
0,55 A bei 125 V DC-13
0,1 A bei 600 V DC-13
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V entspricht IEC 60947-5-1
600 V entspricht UL
600 V entspricht CSA
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C)
Normen EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktzertifizierungen CB-Regelung
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Zusatzmerkmale
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 140 A AC entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC entspricht IEC 60947-5-1
Zulässige Kurzzeitleistung 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Schutzart GG-Sicherung 10 A
Mechanische Lebensdauer 30 Mcycles
Min. Schaltstrom 5 mA
Min. Schaltspannung 17 V
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung keine Überlappung zwischen Öffner und Schließer
1,5 ms bei Ansteuerung keine Überlappung zwischen Öffner und Schließer
Isolierwiderstand > 10 MOhm
Anschlüsse - Klemmen Ringkabelschuhklemmen (äußerer Durchmesser: 8 mm)
Anzugsdrehmoment 1,7 Nm - mit Schraubenzieher flach Ø 6 M3,5
1,7 Nm - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2 M3,5
1,7 Nm - mit Schraubenzieher Position Nr. 2 M3,5
Höhe 48 mm
Breite 26 mm
Tiefe 42 mm
Farbe Dunkelgrau
Montage
Umgebungseigenschaften Normale Umgebungsbedingungen
Schutzart (IP) IP20 conforming to IEC 60529
Beschichtung TH entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Betriebshöhe 3.000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 2,800 cm
VPE 1 Länge 4,300 cm
VPE 1 Gewicht 31,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 2,800 cm
VPE 2 Breite 8,500 cm
VPE 2 Länge 25,500 cm
VPE 2 Gewicht 320,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 320
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 10,660 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 2
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate