Schneider-Electric
 
LADR26 Bild- scope
LADR26
Hilko-Block LAD-R, 1S/1Ö, rückfallverz. 0,1-30s, Lötstifte
EAN Code EAN Code: 
3389110821864
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
TeSys Deca
Produktname TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Zeitverzögerter Hilfsschalterblock
Kompatible Produktfamilie TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Montageort Vorne
Zusammensetzung des Polkontakts 1 S + 1 Ö
Bedienung der Kontakte Zeitverzögerung
Zeitschaltuhrtyp Ausschaltverzögerung
Zeitverzögerungsbereich 1 - 30 s
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 25 - 400 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 6 A bei 120 V AC-15
1,04 A bei 690 V AC-15
0,55 A bei 125 V DC-13
0,1 A bei 600 V DC-13
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V entspricht IEC 60947-5-1
600 V entspricht UL
600 V entspricht CSA
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C)
Normen UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
Produktzertifizierungen CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Zusatzmerkmale
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 140 A AC
250 A DC
Zulässige Kurzzeitleistung 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Schutzart GG-Sicherung 10 A
Mechanische Lebensdauer 5 Mcycles
Min. Schaltstrom 5 mA
Min. Schaltspannung 17 V
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung keine Überlappung zwischen Öffner und Schließer
1,5 ms bei Ansteuerung keine Überlappung zwischen Öffner und Schließer
Isolierwiderstand > 10 MOhm
Anschlüsse - Klemmen Ringkabelschuhklemmen (äußerer Durchmesser: 8 mm)
Anzugsdrehmoment 1,7 Nm - mit Schraubenzieher flach Ø 6
1,7 Nm - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
1,7 Nm - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Höhe 48 mm
Breite 44 mm
Tiefe 61 mm
Farbe Dunkelgrau
Montage
Umgebungseigenschaften Normale Umgebungsbedingungen
Schutzart (IP) IP2x entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Betriebshöhe 3.000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 5 cm
VPE 1 Länge 5 cm
VPE 1 Gewicht 75 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 5,2 cm
VPE 2 Breite 13 cm
VPE 2 Länge 24 cm
VPE 2 Gewicht 760 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 140
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 11,155 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate