Schneider-Electric
 
LAEB3 Bild- scope
LAEB3
Easy TeSys Klemmenblock für Überlastrelais LRE322-365
EAN Code EAN Code: 
3606480395086
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easy TeSys
Baureihe Easy TeSys Protect
Produktkompatibilität LRE322...E365
Kurzbezeichnung des Geräts LAEB
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Typ des Klemmenblocks Abnehmbar
Produktspezifische Anwendung Kabelverbindung
Befestigung Durch Klipse (DIN-Schiene)
Tiefe 121 mm
Breite 75 mm
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,25 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,200 cm
VPE 1 Breite 9,200 cm
VPE 1 Länge 13,200 cm
VPE 1 Gewicht 250,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 33
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,109 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 132
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 46,508 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months