Schneider-Electric
 
LAEP4 Bild- scope
LAEP4
Easy TeSys Verdrahtungsset für LC1E80-95
EAN Code EAN Code: 
3606480395154
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easy TeSys
Baureihe Easy TeSys Control
Produkt- oder Komponententyp Reihe von Anschlüssen
Kurzbezeichnung des Geräts LAEP
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole 3P
Stromkreistyp Umkehrung
Kompatible Produktfamilie EasyPact TVS
Produktkompatibilität LC1E80 - E95
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom 95 A
Produktgewicht 0,465 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 16,0 cm
VPE 1 Gewicht 464,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 9,595 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months