Schneider-Electric
 
LAERCN Bild- scope
LAERCN
Easy TeSys RC Überspannungsschutz 380-415VAC
EAN Code EAN Code: 
3606480395192
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easy TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LAERC
Baureihe Easy TeSys Control
Produkt- oder Komponententyp Entstörmodul
Produktkompatibilität LC1E06 - E95
Zusatzmerkmale
Montageort Frontseite
Montagemodus Aufsteckbar
Unterdrückertechnologie RC-Stromkreis
[Uc] Steuerkreisspannung 380 - 415 V AC 50/60 Hz
Max. Spitzenspannung 3 Uc <= 400 Hz
Breite 44 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,025 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen GOST
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,100 cm
VPE 1 Breite 4,200 cm
VPE 1 Länge 2,600 cm
VPE 1 Gewicht 21,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 78
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,878 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months