Schneider-Electric
 
LAEX12N5 Bild- scope
LAEX12N5
Easy TeSys Ersatzspule 415V 50Hz LC1E06-25 3P
EAN Code EAN Code: 
3606480423000
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easy TeSys
Baureihe Easy TeSys Control
Produkt- oder Komponententyp Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts LAEX
Produktkompatibilität LC1E25
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50 Hz Standard
[Uc] Steuerkreisspannung 415 V AC 50 Hz
Durchschnittlicher Widerstand 1690 Ohm bei 20 °C
Induktivität des geschlossenen Stromkreises 62,8 H
Zusatzmerkmale
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 50 Hz (bei <55 °C)
Anzugsleistung in VA 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Produktgewicht 0,067 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,8 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 8 cm
VPE 1 Gewicht 95 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months