Hauptmerkmale
Baureihe
|
Easy TeSys
|
Baureihe
|
Easy TeSys Control
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schützspule
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LAEX
|
Produktkompatibilität
|
LC1E32 - E38
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50 Hz Standard
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
415 V AC 50 Hz
|
Durchschnittlicher Widerstand
|
1690 Ohm bei 20 °C
|
Induktivität des geschlossenen Stromkreises
|
62,8 H
|
Zusatzmerkmale
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 50 Hz (bei <55 °C)
|
Anzugsleistung in VA
|
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…55 °C
|
Produktgewicht
|
0,073 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
97,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
28
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,941 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
896
|
VPE 3 Höhe
|
70,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
86,608 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Nachhaltige Verpackung
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|