Schneider-Electric
 
LAEX4M5 Bild- scope
LAEX4M5
Easy TeSys Ersatzspule 220V 50Hz LC1E80-95 3P
EAN Code EAN Code: 
3606480423369
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easy TeSys
Baureihe Easy TeSys Control
Produkt- oder Komponententyp Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts LAEX
Produktkompatibilität LC1E80 - E95
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50 Hz Standard
[Uc] Steuerkreisspannung 220 V AC 50 Hz
Durchschnittlicher Widerstand 127 Ohm bei 20 °C
Induktivität des geschlossenen Stromkreises 7,5 H
Zusatzmerkmale
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 50 Hz (bei <55 °C)
Anzugsleistung in VA 200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Produktgewicht 0,145 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 8,6 cm
VPE 1 Länge 11,5 cm
VPE 1 Gewicht 183,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 27
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,396 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 432
VPE 3 Höhe 70,0 cm
VPE 3 Breite 60,0 cm
VPE 3 Länge 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 80,4 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months