Motorleistung (kW)
|
7,5 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW bei 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
7,5 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW bei 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motorleistung PS (UL / CSA Standards)
|
2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motoren
5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motoren
10 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
20 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
25 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
|
Kompatibilitätscode
|
LC1D
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
Sicherheitsabdeckung
|
Mit
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
50 A (bei 60 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
550 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
550 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
260 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
430 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
60 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
138 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz für Stromkreis
|
Verlustleistung pro Pol
|
2 W AC-3
5 W AC-1
2 W AC-3e
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
15 Mcycles
|
Elektrische Lebensdauer
|
1,65 Mcycles 32 A AC-3 bei Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 50 A AC-1 bei Ue <= 440 V
1,65 Mcycles 25 A AC-3e bei Ue <= 440 V
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,3 - 0,6 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 60 Hz
1 - 1,1 Uc (60…70 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
2…3 W at 50/60 Hz
|
Betriebszeit
|
12 - 22 ms Schließung
4 - 19 ms Öffnung
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 10 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubenzieher flach Ø 6 M3,5
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2 M3,5
Stromkreis: 2,5 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubenzieher flach Ø 8 M4
Stromkreis: 2,5 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2 M4
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Stromkreis: 2,5 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Typ der Hilfskontakte
|
Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
|
Signalisierungskreisfrequenz
|
25 - 400 Hz
|
Min. Schaltspannung
|
17 V for Signalschaltkreis
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA for Signalschaltkreis
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm for Signalschaltkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
|
Montagehalterung
|
Schiene
Platte
|