Schneider-Electric
 
LC1D326BL Bild- scope
LC1D326BL
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
EAN Code: 
3389110809206
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys D
Produkt oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1D
Anwendung des Schützes Widerstandslast
Motorsteuerung
Nutzungskategorie AC-3
AC-4
AC-1
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 NO
Betriebsbemessungsspannung Ue Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Hauptstromkreis: <= 300 V DC
Nennbetriebsstrom Ie 32 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
50 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
Motorleistung (kW) 7.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW bei 415-440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18.5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motorleistung PS (UL / CSA Standards) 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor
5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor
7,5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
20 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
30 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
Steuerstromkreis-Typ DC geringe Leistungsaufnahme
Steuerkreisspannung 24 V DC
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie III
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
50 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
Irms Nenneinschaltleistung 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
550 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 550 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nennkurzzeitstrom Icw 260 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
430 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
60 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
138 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
Mittlere Impedanz 2 MOhm - Ith 50 A 50 Hz für Hauptstromkreis
Nennisolationsspannung Ui Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Elektrische Lebensdauer 1,65 Mcycles 32 A AC-3 bei Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 50 A AC-1 bei Ue <= 440 V
Verlustleistung je Pol 2 W AC-3
5 W AC-1
Sicherheitsabdeckung Mit
Montagehalterung Platte
Schiene
Standards CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Produktzertifizierungen DNV
CCC
GL
UL
BV
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
RINA
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Ringkabelschuhklemmen (äußerer Durchmesser: 8 mm)
Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen (äußerer Durchmesser: 10 mm)
Anzugsmoment Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 6 M3,5
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 M3,5
Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 8 M4
Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 M4
Ansprechzeit 65,45 - 88,55 ms Schließung
20 - 30 ms Öffnung
Sicherheitslevel B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 30 Mcycles
Maximale Betriebsrate 3600 cyc/h bei <60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,1 - 0,3 Uc -40…70 °C Abfall DC
0,8 - 1,25 Uc -40…60 °C betriebsbereit DC
1...1.25 Uc 60…70 °C betriebsbereit DC
Zeitkonstante 40 ms
Anzugsleistung in W 2,4 W 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in W 2,4 W bei 20 °C
Ausführung der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Anzeige Schaltkreisfrequenz 25 - 400 Hz
Minimaler Schaltstrom 5 mA für Signalschaltkreis
Minimale Schaltspannung 17 V für Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Isolationswiderstand > 10 MOhm für Signalschaltkreis
Montage
Schutzart (IP) IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Verschmutzungsgrad 3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Aufstellungshöhe 0 - 3000 m
Feuer Beständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Festigkeit Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz
Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 - 300 Hz
Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
Erschütterungen Schütz geöffnet: 8 g für 11 ms
Höhe 85 mm
Breite 45 mm
Tiefe 101 mm
Produktgewicht 0,535 kg
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,606 kg
Höhe VPE1 1,180 dm
Breite VPE1 0,940 dm
Länge VPE1 0,540 dm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months