Kompatibilitätscode
|
LC1D
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
2 S + 2 Ö
|
Sicherheitsabdeckung
|
Ohne
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
80 A (bei 60 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
1000 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1000 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
640 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
900 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
110 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
260 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
125 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
125 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
1,5 MOhm - Ith 80 A 50 Hz für Stromkreis
|
Verlustleistung pro Pol
|
9,6 W AC-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
6 Mcycles
|
Elektrische Lebensdauer
|
1,4 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue <= 440 V
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,3 - 0,6 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 60 Hz
1 - 1,1 Uc (60…70 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
4…5 W at 50/60 Hz
|
Betriebszeit
|
4 - 19 ms Öffnung
12 - 26 ms Schließung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…35 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…25 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
|
Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 8 Nm - auf Schraubklemmenleisten - Kabel 25…35 mm² Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Stromkreis: 5 Nm - auf Schraubklemmenleisten - Kabel 1…25 mm² Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
|
Montagehalterung
|
Schiene
Platte
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
CCC
UL
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
GOST
RINA
|
Schutzart (IP)
|
IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
|
Schutzbehandlung
|
TH entspricht IEC 60068-2-30
|
Klimafestigkeit
|
Entspricht IACS E10 Feuchtwärme-Exposition
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
-40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
|
Mechanische Robustheit
|
Schocks Schütz geöffnet (8 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geschlossen (10 Gn für 11 ms)
Schwingungen Schütz geöffnet (2 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (3 Gn, 5 - 300 Hz)
|
Höhe
|
127 mm
|
Breite
|
85 mm
|
Tiefe
|
125 mm
|
Produktgewicht
|
1,45 kg
|