Motorleistung (kW)
|
22 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz
37 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz
45 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
45 kW bei 415 - 440 V AC 50/60 Hz
|
Kompatibilitätscode
|
LC1D
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
4 S
|
Sicherheitsabdeckung
|
Ohne
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
125 A (bei 60 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
1100 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1100 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
640 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
990 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
135 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
320 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
200 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
160 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
0,8 MOhm - Ith 125 A 50 Hz für Stromkreis
|
Verlustleistung pro Pol
|
12,5 W AC-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Stromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
10 Mcycles
|
Elektrische Lebensdauer
|
0,8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue <= 440 V
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50 Hz
|
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,3 - 0,6 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…55 °C):Betrieb AC 50 Hz
1 - 1,1 Uc (55…70 °C):Betrieb AC 50 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
6…10 W at 50 Hz
|
Betriebszeit
|
20 - 35 ms Schließung
6 - 20 ms Öffnung
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 4…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 4…16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 4…25 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker - mit Schraubenzieher flach Ø 6 bis Ø 8
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
|
Montagehalterung
|
Platte
Schiene
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
GOST
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
BV
GL
DNV
|
Schutzart (IP)
|
IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
|
Schutzbehandlung
|
TH entspricht IEC 60068-2-30
|
Klimafestigkeit
|
Entspricht IACS E10 Feuchtwärme-Exposition
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
-40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen Schütz geöffnet (2 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geöffnet (8 Gn für 11 ms)
Schwingungen Schütz geschlossen (3 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geschlossen (10 Gn für 11 ms)
|
Höhe
|
127 mm
|
Breite
|
96 mm
|
Tiefe
|
125 mm
|
Produktgewicht
|
1,76 kg
|