Schneider-Electric
 
LC1D80AB7 Bild- scope
LC1D80AB7
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 37 kW, 80 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC
EAN Code EAN Code: 
3606481312112
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
TeSys Deca
Baureihe TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1D
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Ohmsche Last
Nutzungskategorie AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
Beschreibung der Pole 3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: 690 V AC 25 - 400 Hz
Stromkreis: 300 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 80 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-1 für Stromkreis
66 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3 für Stromkreis
66 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3e für Stromkreis
[Uc] Steuerkreisspannung 24 V AC 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Motorleistung (kW) 22 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Motorleistung PS (UL / CSA Standards) 5 hp bei 115 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
10 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
20 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
20 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
40 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
50 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
Kompatibilitätscode LC1D
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
Sicherheitsabdeckung Mit
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
80 A (bei 60 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
1000 A bei 440 V AC für Stromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 1000 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 640 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
900 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
110 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
260 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
125 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
125 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 1,5 MOhm - Ith 80 A 50 Hz für Stromkreis
Verlustleistung pro Pol 9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
6,3 W AC-3e
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 6 Mcycles
Elektrische Lebensdauer 0,7 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue <= 440 V
1 Mcycles 66 A AC-3 bei Ue <= 440 V
1 Mcycles 66 A AC-3e bei Ue <= 440 V
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz Standard
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,6 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 60 Hz
1 - 1,1 Uc (60…70 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
Anzugsleistung in VA 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 4…5 W at 50/60 Hz
Betriebszeit 4 - 19 ms Öffnung
12 - 26 ms Schließung
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 1…35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 1…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 1…35 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 1…25 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 1…35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 1…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel
[M] Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 8 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 25…35 mm² Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Stromkreis: 5 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 1…25 mm² Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Stromkreis: 2,5 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Typ der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Signalisierungskreisfrequenz 25 - 400 Hz
Min. Schaltspannung 17 V for Signalschaltkreis
Min. Schaltstrom 5 mA for Signalschaltkreis
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Montagehalterung Platte
Schiene
Montage
Normen EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
IEC 60335-1
Produktzertifizierungen CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10 Feuchtwärme-Exposition
Entspricht IEC 60947-1 Anhang Q Kategorie D Feuchtwärme-Exposition
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Schwingungen Schütz geöffnet (2 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (4 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geschlossen (15 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geöffnet (10 Gn für 11 ms)
Höhe 122 mm
Breite 55 mm
Tiefe 120 mm
Produktgewicht 0,86 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,2 cm
VPE 1 Breite 13,5 cm
VPE 1 Länge 15,5 cm
VPE 1 Gewicht 922 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 9,838 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months