Schneider-Electric
 
LC1D95F5 Bild- scope
LC1D95F5
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 45 kW, 95 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
EAN Code: 
3389110450996
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys D
Produkt oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1D
Anwendung des Schützes Widerstandslast
Motorsteuerung
Nutzungskategorie AC-4
AC-1
AC-3
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 NO
Betriebsbemessungsspannung Ue Hauptstromkreis: 1000 V AC 25 - 400 Hz
Nennbetriebsstrom Ie 95 A 60 °C) bei <= 440 V AC-3 für Hauptstromkreis
125 A 60 °C) bei <= 690 V AC-1 für Hauptstromkreis
Motorleistung (kW) 25 kW bei 220-230 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 380-400 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 415-440 V AC 50 Hz (AC-3)
55 kW bei 500 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 660-690 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 1000 V AC 50 Hz (AC-3)
Motorleistung PS (UL / CSA Standards) 7,5 hp bei 115 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
15 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
25 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
30 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
60 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
60 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50 Hz
Steuerkreisspannung 110 V AC 50 Hz
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie III
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
125 A (at 60 °C) for power circuit
Irms Nenneinschaltleistung 1100 A bei 440 V AC für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
Nenn-Unterbrechungskapazität 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nennkurzzeitstrom Icw 1100 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
800 A 40 °C - 10 s for power circuit
400 A 40 °C - 1 min for power circuit
135 A 40 °C - 10 min for power circuit
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
Mittlere Impedanz 0.8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for power circuit
Nennisolationsspannung Ui Hauptstromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Elektrische Lebensdauer 1,2 Mcycles 95 A AC-3
1,3 Mcycles 125 A AC-1
Verlustleistung je Pol 12,5 W AC-1
7.2 W AC-3
Sicherheitsabdeckung Mit
Montagehalterung Platte
Schiene
Standards EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
UL
CSA
CCC
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
DNV-GL
UKCA
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 4…50 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 2 Kabel 4…25 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 4…50 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 2 Kabel 4…16 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 4…50 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 2 Kabel 4…25 mm²starr ohne Aderendhülse
Anzugsmoment Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
Hauptstromkreis: 12 Nm - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8
Hauptstromkreis: 12 Nm - auf Stecker Sechskant 4 mm
Ansprechzeit 20...35 ms closing
6 - 20 ms Öffnung
Sicherheitslevel B10d = 1,3 Mcycles Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20 Mcycles Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 10 Mcycles
Maximale Betriebsrate 3600 cyc/h bei <60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,6 Uc -40…70 °C Abfall AC 50 Hz
0,85-1,1 Uc -40…55 °C betriebsbereit AC 50 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C betriebsbereit AC 50 Hz
Anzugsleistung in VA 200 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 20 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Wärmeableitung 6…10 W bei 50 Hz
Ausführung der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Anzeige Schaltkreisfrequenz 25 - 400 Hz
Minimaler Schaltstrom 5 mA für Signalschaltkreis
Minimale Schaltspannung 17 V für Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Isolationswiderstand > 10 MOhm für Signalschaltkreis
Montage
Schutzart (IP) IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Verschmutzungsgrad 3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Aufstellungshöhe 0 - 3000 m
Feuer Beständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Festigkeit Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz
Erschütterungen Schütz geöffnet: 8 g für 11 ms
Vibrations contactor closed: 3 Gn, 5...300 Hz
Shocks contactor closed: 10 Gn for 11 ms
Höhe 127 mm
Breite 85 mm
Tiefe 130 mm
Produktgewicht 1,61 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,559 kg
Höhe VPE1 10 cm
Breite VPE1 13,5 cm
Länge VPE1 14 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 5
Gewicht VPE2 8,193 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 months