|
|
|
LC1DFKV7
Schütz TeSys LC1-DF 12,5 kVAr - Spule 400 V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktname
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kondensatorbetriebsschütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC1DFK
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Anwendung des Schützes
|
Korrektur Leistungsfaktor
|
Nutzungskategorie
|
AC-6b
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
Stromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
|
Blindleistungsangabe
|
7 kvar bei 230 V AC 50 Hz 60 °C
12,5 kvar bei 400 V AC 50 Hz 60 °C
13 kvar bei 440 V AC 50 Hz 60 °C
21 kvar bei 690 V AC 50 Hz 60 °C
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 2 Ö unverzögert
|
Elektrische Lebensdauer
|
300000 Zyklen bei Ue 400 V
200000 Zyklen bei Ue 690 V
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
Platte
|
Normen
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Produktzertifizierungen
|
IECEE CB-Schema
UKCA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1,5…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1,5…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Stromkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Max. Betriebsrate
|
240 cyc/h
|
Zusatzmerkmale
Typ der Hilfskontakte
|
Typ mechanisch verbunden 1 S + 2 Ö entspricht IEC 60947-5-1
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…80 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Höhe
|
115 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
121 mm
|
Produktgewicht
|
0,53 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
541,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,730 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
37,840 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|