Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktname
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kondensatorbetriebsschütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC1DMK
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Anwendung des Schützes
|
Korrektur Leistungsfaktor
|
Nutzungskategorie
|
AC-6b
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
Geräteposition im System
|
Innendeltaunterbrechung
Leitungsunterbrechung
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
Stromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
|
Blindleistungsangabe
|
14 kvar bei 230 V AC 50 Hz 60 °C
25 kvar bei 400 V AC 50 Hz 60 °C
27 kvar bei 440 V AC 50 Hz 60 °C
42 kvar bei 690 V AC 50 Hz 60 °C
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 2 Ö unverzögert
|
Elektrische Lebensdauer
|
300000 Zyklen bei Ue 400 V
200000 Zyklen bei Ue 690 V
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
Platte
|
Normen
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Produktzertifizierungen
|
IECEE CB-Schema
UKCA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 2,5…16 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 2,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1,5…10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Stromkreis: 2,5 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Max. Betriebsrate
|
240 cyc/h
|