Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktname
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kondensatorbetriebsschütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC1DPK
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Anwendung des Schützes
|
Korrektur Leistungsfaktor
|
Nutzungskategorie
|
AC-6b
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
Geräteposition im System
|
Innendeltaunterbrechung
Leitungsunterbrechung
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
Stromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
|
Blindleistungsangabe
|
17 kvar bei 230 V AC 50 Hz 60 °C
30 kvar bei 400 V AC 50 Hz 60 °C
32 kvar bei 440 V AC 50 Hz 60 °C
50 kvar bei 690 V AC 50 Hz 60 °C
16,5 kvar bei 230 V AC 60 Hz 60 °C
33,3 kvar bei 460 V AC 60 Hz 60 °C
40 kvar bei 575 V AC 60 Hz 60 °C
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
110 V AC 50/60 Hz
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 2 Ö unverzögert
|
Elektrische Lebensdauer
|
300000 Zyklen bei Ue 400 V
200000 Zyklen bei Ue 690 V
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
Platte
|
Normen
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Produktzertifizierungen
|
IECEE CB-Schema
UL
CSA
UKCA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 1…35 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 1…25 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 1…35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit oder ohne Kabelende
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 1…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit oder ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Stromkreis: 5 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 1…25 mm²
Stromkreis: 8 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 35 mm²
|
Max. Betriebsrate
|
240 cyc/h
|