Schneider-Electric
 
LC1DT40FD Bild- scope
LC1DT40FD
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 110 V DC
EAN Code EAN Code: 
3389110247879
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
TeSys Deca
Produktbereich TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1D
Anwendung des Schützes Ohmsche Last
Nutzungskategorie AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Beschreibung der Pole 4P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Stromkreis: <= 300 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 40 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
[Uc] Steuerkreisspannung 110 V DC
Zusatzmerkmale
Kompatibilitätscode LC1D
Strommast Kontaktzusammensetzung 4 S
Kontaktkompatibilität M7
Sicherheitsabdeckung Mit
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
40 A (bei 60 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
450 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 450 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 50 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
120 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
240 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
380 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
40 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 2 MOhm - Ith 40 A 50 Hz für Stromkreis
Verlustleistung pro Pol 3,2 W AC-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 30 Mcycles
Elektrische Lebensdauer 1,4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue <= 440 V
Steuerstromkreis-Typ DC Standard
Spulentechnologie Integrierte bidirektionaler Spitzenbegrenzungsdioden-Suppressor
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,1 - 0,25 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung DC
0,7 - 1,25 Uc (-40…60 °C):Betrieb DC
1 - 1,25 Uc (60…70 °C):Betrieb DC
Anzugsleistung in W 5,4 W (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in W 5,4 W bei 20 °C
Betriebszeit 16 - 24 ms Öffnung
53,55 - 72,45 ms Schließung
Zeitkonstante 28 ms
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 2,5…10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 2,5…10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 2,5…10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 2,5…10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 2,5…16 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 2,5…16 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Stromkreis: 1,8 Nm - auf Schraubklemmen - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Stromkreis: 1,8 Nm - auf Schraubklemmen - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 1,8 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Typ der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Signalisierungskreisfrequenz 25 - 400 Hz
Min. Schaltspannung 17 V für Signalschaltkreis
Min. Schaltstrom 5 mA für Signalschaltkreis
Isolierwiderstand > 10 MOhm für Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Montagehalterung Platte
Schiene
Montage
Normen CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Produktzertifizierungen DNV
UL
CCC
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
GL
GOST
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10 Feuchtwärme-Exposition
Entspricht IEC 60947-1 Anhang Q Kategorie D Feuchtwärme-Exposition
Geräte-Umgebungstemperatur -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Vibrationen Schütz geöffnet (2 Gn, 5 - 300 Hz)
Vibrationen Schütz geschlossen (4 Gn, 5 - 300 Hz)
Stöße Schütz geschlossen (15 Gn für 11 ms)
Stöße Schütz geöffnet (8 Gn für 11 ms)
Höhe 91 mm
Breite 45 mm
Tiefe 107 mm
Produktgewicht 0,425 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 12,0 cm
VPE 1 Gewicht 645,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months