Motorleistung (kW)
|
3 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bei 415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
25 A (bei 55 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
120 A bei 440 V AC für Stromkreis entspricht IEC 60947-4-1
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
96 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
105 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
61 A 40 °C - 60 s für Stromkreis
30 A 40 °C - 600 s für Stromkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1
25 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz für Stromkreis
|
Verlustleistung pro Pol
|
0,36 W AC-3
1,6 W AC-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-4-1
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV Spule nicht am Kraftstromkreis angeschlossen entspricht IEC 60947
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
1400000 Zyklen AC-3
300000 Zyklen AC-1
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50 Hz
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,85 - 1,1 Uc (-5…55 °C):Betrieb 50 Hz
0,3 - 0,6 Uc (-5…55 °C):Abfallspannung 50 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
2…3 W for Steuerkreis
|
Betriebszeit
|
12 - 22 ms bei Schließung
4 - 19 ms bei Öffnung
|
Max. Betriebsrate
|
1800 cyc/h 60 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
|
Anzugsdrehmoment
|
Stromkreis: 1,2 Nm
Steuerkreis: 1,2 Nm
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 Ö
|
Min. Schaltspannung
|
17 V for Steuerkreis
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA for Steuerkreis
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm for Steuerkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Ansteuerung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt
1,5 ms bei Aberregung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
Platte
|
Normen
|
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht IEC 60529
|
Schutzbehandlung
|
TH (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60068-2-30
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
-20…70 °C bei Uc
-60…80 °C Speicher
-5…55 °C Betrieb
|
Betriebshöhe
|
3.000 m ohne Leistungsminderung
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen Schütz geöffnet (1,5 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (3 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geöffnet (7 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geschlossen (10 Gn für 11 ms)
|
Höhe
|
74 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|