Schneider-Electric
 
LC1E1210N5 Bild- scope
LC1E1210N5
Easy TeSys Leistungsschütz 3P 12A 1NO 415V AC 50Hz
EAN Code EAN Code: 
3606480361265
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easy TeSys
Baureihe Easy TeSys Control
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1E
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Ohmsche Last
Nutzungskategorie AC-3
AC-3e
AC-1
Beschreibung der Pole 3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 12 A (bei <55 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
12 A (bei <55 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
25 A (bei <55 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
[Uc] control circuit voltage 415 V AC 50 Hz
Zusatzmerkmale
Motorleistung (kW) 3 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bei 380 - 400 V
5,5 kW bei 415 V
5,5 kW bei 440 V
7,5 kW bei 500 V
7,5 kW bei 660 - 690 V
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 25 A (bei 55 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 120 A bei 440 V AC für Stromkreis entspricht IEC 60947-4-1
Nenn-Unterbrechungskapazität 96 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 105 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
61 A 40 °C - 60 s für Stromkreis
30 A 40 °C - 600 s für Stromkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1
25 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz für Stromkreis
Verlustleistung pro Pol 0,36 W AC-3
1,6 W AC-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV Spule nicht am Kraftstromkreis angeschlossen entspricht IEC 60947
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 1400000 Zyklen AC-3
300000 Zyklen AC-1
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50 Hz
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,85 - 1,1 Uc (-5…55 °C):Betrieb 50 Hz
0,3 - 0,6 Uc (-5…55 °C):Abfallspannung 50 Hz
Anzugsleistung in VA 95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 2…3 W for Steuerkreis
Betriebszeit 12 - 22 ms bei Schließung
4 - 19 ms bei Öffnung
Max. Betriebsrate 1800 cyc/h 60 °C
Anschlüsse - Klemmen Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Anzugsdrehmoment Stromkreis: 1,2 Nm
Steuerkreis: 1,2 Nm
Aufbau der Hilfskontakte 1 S
Min. Schaltspannung 17 V for Steuerkreis
Min. Schaltstrom 5 mA for Steuerkreis
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Steuerkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Ansteuerung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt
1,5 ms bei Aberregung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt
Montagehalterung DIN-Schiene
Platte
Montage
Normen IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
Produktzertifizierungen EAC
CE
Schutzart (IP) IP2x entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60068-2-30 Test Db
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -20…70 °C bei Uc
-60…80 °C Speicher
-5…55 °C Betrieb
Betriebshöhe 3.000 m ohne Leistungsminderung
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Mechanische Robustheit Schwingungen Schütz geöffnet (1,5 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (3 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geöffnet (7 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geschlossen (10 Gn für 11 ms)
Höhe 74 mm
Breite 45 mm
Tiefe 80 mm
Produktgewicht 0,3 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 8,800 cm
VPE 1 Gewicht 350,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 13,057 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 253
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months