Schneider-Electric
 
LC1E300F5 Bild- scope
LC1E300F5
Easy TeSys Leistungsschütz 3P 300A 110V AC 50HZ
EAN Code EAN Code: 
3606480323980
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easy TeSys
Baureihe Easy TeSys Control
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1E
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Ohmsche Last
Nutzungskategorie AC-3
AC-3e
AC-1
Beschreibung der Pole 3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 300 A (bei <55 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
265 A (bei <55 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
320 A (bei <40 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
[Uc] control circuit voltage 110 V AC 50 Hz
Zusatzmerkmale
Motorleistung (kW) 90 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz
160 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz
160 kW bei 415 V AC 50/60 Hz
185 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
200 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
250 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 320 A (bei 40 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 3000 A bei 440 V AC für Stromkreis entspricht IEC 60947-4-1
Nenn-Unterbrechungskapazität 2400 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 2200 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1
500 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 0,3 MOhm - Ith 320 A 50 Hz für Stromkreis
Verlustleistung pro Pol 27 W AC-3
31 W AC-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV Spule nicht am Kraftstromkreis angeschlossen entspricht IEC 60947
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 400000 Zyklen AC-1
500000 Zyklen AC-3
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50 Hz
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,85 - 1,1 Uc (-5…55 °C):Betrieb 50 Hz
0,35 - 0,55 Uc (-5…55 °C):Abfallspannung 50 Hz
Anzugsleistung in VA 650 VA 50 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
650 VA 60 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 10 VA 50 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
10 VA 60 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 8 W for Steuerkreis
Betriebszeit 40 - 65 ms bei Schließung
100 - 170 ms bei Öffnung
Max. Betriebsrate 1200 cyc/h 55 °C
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Kabel mit Öse - äußerer Durchmesser: 240 mm
Stromkreis: Schienen 2 - Schienenquerschnitt: 5 x 30 mm
Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,2 Nm
Stromkreis: 35 Nm
Min. Schaltspannung 17 V for Steuerkreis
Min. Schaltstrom 5 mA for Steuerkreis
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Steuerkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Ansteuerung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt
1,5 ms bei Aberregung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt
Montagehalterung Platte
Montage
Normen IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen EAC
CE
Schutzart (IP) IP00 entspricht IEC 60529
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -20…70 °C bei Uc
-60…80 °C Speicher
-5…55 °C Betrieb
Betriebshöhe 3.000 m ohne Leistungsminderung
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Mechanische Robustheit Schwingungen Schütz geöffnet (1,5 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (3 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geöffnet (6 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geschlossen (7 Gn für 11 ms)
Höhe 206 mm
Breite 213 mm
Tiefe 219 mm
Produktgewicht 8,5 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26 cm
VPE 1 Breite 25 cm
VPE 1 Länge 32,5 cm
VPE 1 Gewicht 9,408 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3647
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months