Schneider-Electric
 
LC1F150F5 Bild- scope
LC1F150F5
Leistungsschütz LC1F 3p, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110226645
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Baureihe TeSys F
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1F
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Ohmsche Last
Nutzungskategorie AC-4
AC-1
AC-3
Beschreibung der Pole 3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung <= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Uc] Steuerkreisspannung 110 V AC 50 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 250 A (bei <40 °C) bei <= 440 V AC-1
150 A (bei <55 °C) bei <= 440 V AC-3
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 250 A (bei 40 °C)
Nenn-Unterbrechungskapazität 1200 A entspricht IEC 60947-4-1
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
Zugehörige Absicherung 160 A aM bei <= 440 V
250 A gG bei <= 440 V
Durchschnittliche Impedanz 0,35 MOhm - Ith 250 A 50 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
1500 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
Verlustleistung pro Pol 22 W AC-1
8 W AC-3
Überspannungskategorie III
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
Motorleistung (kW) 75 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
40 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc 50/60 Hz (bei 55 °C)
Abfallspannung: 0,35 - 0,55 Uc 50/60 Hz (bei 55 °C)
Mechanische Lebensdauer 10 Mcycles
Anzugsleistung in VA 550 VA, 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 45 VA, 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Max. Betriebsrate 2400 cyc/h 55 °C
Betriebszeit 23 - 35 ms Schließung
5 - 15 ms Öffnung
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schiene 2 Kabel(n) - Schienenquerschnitt: 25 x 3 mm
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 Kabel(n) 120 mm²
Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 120 mm²
Stromkreis: Schraubenverbindung
[M] Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,2 Nm
Stromkreis: 18 Nm
Montagehalterung Platte
Wärmeabgabe 12…16 W
Normen IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
Produktzertifizierungen BV
CB
ABS
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
RMRoS
RINA
UL
Kompatibilitätscode LC1F
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50 Hz
Montage
Schutzart (IP) IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht IEC 60529
IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht VDE 0106
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur 60…70 °C bei Uc
Höhe 170 mm
Breite 163,5 mm
Tiefe 171 mm
Aufstellungshöhe 3.000 m ohne Leistungsreduzierung
Produktgewicht 3,43 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 21 cm
VPE 1 Breite 20 cm
VPE 1 Länge 24 cm
VPE 1 Gewicht 4,19 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months