Schneider-Electric
 
LC1F150F7 Bild- scope
LC1F150F7
Leistungsschütz LC1F 3p, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
EAN Code: 
3389110350951
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys F
Produkt oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1F
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Widerstandslast
Nutzungskategorie AC-4
AC-1
AC-3
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 NO
Betriebsbemessungsspannung Ue <= 690 V AC 50/60 Hz
Nennbetriebsstrom Ie 250 A 40 °C) bei <= 440 V AC-1
150 A 55 °C) bei <= 440 V AC-3
Motorleistung (kW) 75 kW bei 380-400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
40 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Steuerkreisspannung 110 V AC 40...400 Hz
Zusatzmerkmale
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
Überspannungskategorie III
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 250 A bei <40 °C
Nenn-Unterbrechungskapazität 1200 A entspricht IEC 60947-4-1
Nennkurzzeitstrom Icw 1200 A bei <40 °C - 10 s
700 A bei <40 °C - 30 s
600 A bei <40 °C - 1 min.
450 A bei <40 °C - 3 min.
350 A bei <40 °C - 10 min.
Zugehörige Absicherung 160 A aM bei <= 440 V
250 A gG bei <= 440 V
Mittlere Impedanz 0,35 MOhm - Ith 250 A 50 Hz
Nennisolationsspannung Ui 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
1500 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
Verlustleistung je Pol 22 W AC-1
8 W AC-3
Montagehalterung Platte
Normen IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-4-1
Produktzertifizierungen LROS (Lloyds register of shipping)
ABS
BV
CCC
CB
RMRoS
DNV
UL
RINA
UKCA
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Power circuit: bar 2 cable(s) - busbar cross section: 25 x 3 mm
Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 Kabel 120 mm²
Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 120 mm²
Power circuit: bolted connection
Anzugsmoment Control circuit: 1.2 N.m
Power circuit: 18 N.m
Steuerkreisspannungsgrenzen Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Drop-out: 0.35...0.55 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Anzugsleistung in VA 770 VA 40 - 400 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 8.1 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Wärmeableitung 5,9…7,2 W
Ansprechzeit 35 ms closing (at Uc)
130 ms opening (at Uc)
Mechanische Lebensdauer 10 Mcycles
Maximale Betriebsrate 2400 cyc/h 55 °C
Kompatibilitätscode LC1F
Montage
Schutzart (IP) IP2x front face with shrouds conforming to IEC 60529
IP2x front face with shrouds conforming to VDE 0106
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Geräte-Umgebungstemperatur 60…70 °C bei Uc
Aufstellungshöhe 3000 m ohne Leistungsreduzierung
Höhe 170 mm
Breite 163,5 mm
Tiefe 171 mm
Produktgewicht 3,43 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 4,03 kg
Höhe VPE1 20 cm
Breite VPE1 21 cm
Länge VPE1 25 cm
Verpackungstyp VPE2 P06
Inhaltsmenge VPE2 18
Gewicht VPE2 81,04 kg
Höhe VPE2 77 cm
Breite VPE2 60 cm
Länge VPE2 80 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months