[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
1600 A (bei 40 °C)
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
6240 A entspricht IEC 60947-4-1
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
3000 A 40 °C - 3 min
6250 A 40 °C - 10 s
5600 A 40 °C - 30 s
4600 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 10 min
|
Zugehörige Absicherung
|
1600 A gG bei <= 440 V
800 A aM bei <= 440 V
|
Durchschnittliche Impedanz
|
0,1 MOhm - Ith 1600 A 50 Hz
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V entspricht IEC 60947-4-1
1500 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
|
Verlustleistung pro Pol
|
250 W AC-1
60 W AC-3
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
Motorleistung (kW)
|
450 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
400 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
425 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
425 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
475 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
220 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc 40 - 400 Hz (bei 55 °C)
Abfallspannung: 0,2 - 0,4 Uc 40 - 400 Hz (bei 55 °C)
|
Mechanische Lebensdauer
|
5 Mcycles
|
Anzugsleistung in VA
|
2100 VA, 40 - 400 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
50 VA, 40 - 400 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
|
Max. Betriebsrate
|
600 cyc/h 55 °C
|
Betriebszeit
|
40 - 80 ms Schließung
130 - 230 ms Öffnung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schiene 2 Kabel(n) - Schienenquerschnitt: 100 x 5 mm
Stromkreis: Schraubenverbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,2 Nm
Stromkreis: 58 Nm
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Wärmeabgabe
|
44 W
|
Motorleistungsbereich
|
250…500 kW bei 380…440 V 3 Phasen
110…220 kW bei 200…240 V 3 Phasen
250…500 kW bei 480…500 V 3 Phasen
|
Typ des Motorstarters
|
Direktschaltschütz
|
Schützspulenspannung
|
110 V AC Standard
120 V AC Standard
|
Normen
|
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-4-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL
RINA
ABS
CB
RMRoS
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
UKCA
|
Kompatibilitätscode
|
LC1F
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 40 - 400 Hz
|