|
|
|
LC1G1854KUEN
Leistungsschütz TeSys control - Giga, 4-polig, 305A AC1, 100-250V ACDC Spule
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Baureihe
|
TeSys Giga
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC1G
|
Anwendung des Schützes
|
Leistungsschaltung
|
Nutzungskategorie
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-5A
AC-5B
AC-6A
AC-6b
DC-1
DC-3
DC-5
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
<= 1.000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
185 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3
305 A (bei <40 °C) bei <= 1.000 V AC-1
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
100 - 250 V AC 50/60 Hz
100 - 250 V DC
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,8 Uc Min - 1,1 Uc Max (bei <60 °C)
Abfallspannung: 0,1 Uc Max - 0,45 Uc Min (bei <60 °C)
|
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Überspannungskategorie
|
III
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
305 A (bei 40 °C)
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1610 A bei 440 V
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
1,5 kA - 10 s
0,92 kA - 30 s
0,74 kA - 1 min
0,5 kA - 3 min
0,4 kA - 10 min
|
Zugehörige Absicherung
|
200 A aM bei <= 440 V für Motor
160 A aM bei <= 690 V für Motor
315 A gG bei <= 690 V
|
Durchschnittliche Impedanz
|
0,00017 Ohm
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V
|
Verlustleistung pro Pol
|
20 W AC-1 - Ith 305 A
6 W AC-3 - Ith 185 A
|
Kompatibilitätscode
|
LC1G
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
4 S
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
2310 A bei 440 V
|
Spulentechnologie
|
Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
|
Mechanische Lebensdauer
|
8 Mcycles
|
Einschaltleistung in VA (50/60 Hz, AC)
|
540 VA
|
Einschaltleistung in W (DC)
|
380 W
|
Leistungsaufnahme in VA im Betrieb (50/60 Hz, AC)
|
12,4 VA
|
Leistungsaufnahme im Hold-in-Modus in W (DC)
|
7,8 W
|
Betriebszeit
|
40 - 70 ms Schließung
15 - 50 ms Öffnung
|
Max. Betriebsrate
|
600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Schiene 2 - Schienenquerschnitt: 25 x 6 mm
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 185 mm²
Steuerkreis: einschieben 1 0,2…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 1 0,25…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 2 0,5…1,0 mm² mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CB-Regelung
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR durch DNV-GL
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
18 Nm
|
Höhe
|
193 mm
|
Breite
|
143 mm
|
Tiefe
|
193 mm
|
Produktgewicht
|
4,4 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht IEC 60529
IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht VDE 0106
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…80 °C
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen 5…300 Hz 2 Gn Schütz geöffnet
Schwingungen 5…300 Hz 4 Gn Schütz geschlossen
Schocks 10 Gn 11 ms Schütz geöffnet
Schocks 15 Gn 11 ms Schütz geschlossen
|
Farbe
|
Dunkelgrau
|
Schutzbehandlung
|
TH
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
-40…70 °C bei Uc
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
38,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,686 kg
|
VPE 2 Art
|
S06
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
44,116 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|