Schneider-Electric
 
LC1G5004EHEA Bild- scope
LC1G5004EHEA
Leistungsschütz TeSys control - Giga, 4-polig, 700A AC1, 48-130V ACDC-A Spule
EAN Code EAN Code: 
3606481922694
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Baureihe TeSys Giga
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1G
Anwendung des Schützes Leistungsschaltung
Nutzungskategorie AC-3
AC-3e
AC-1
AC-5A
AC-5B
AC-6A
AC-6b
DC-1
DC-3
DC-5
Beschreibung der Pole 4P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung <= 1.000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 500 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3
700 A (bei <40 °C) bei <= 1.000 V AC-1
[Uc] Steuerkreisspannung 48 - 130 V AC 50/60 Hz
48 - 130 V DC
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,8 Uc Min - 1,1 Uc Max (bei <60 °C)
Abfallspannung: 0,1 Uc Max - 0,45 Uc Min (bei <60 °C)
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Überspannungskategorie III
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 700 A (bei 40 °C)
Nenn-Unterbrechungskapazität 4600 A bei 440 V
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 4,0 kA - 10 s
2,8 kA - 30 s
2,2 kA - 1 min
1,5 kA - 3 min
1,2 kA - 10 min
Zugehörige Absicherung 500 A aM bei <= 440 V für Motor
400 A aM bei <= 690 V für Motor
800 A gG bei <= 690 V
Durchschnittliche Impedanz 0,00008 Ohm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V
Verlustleistung pro Pol 40 W AC-1 - Ith 700 A
20 W AC-3 - Ith 500 A
Kompatibilitätscode LC1G
Zusammensetzung des Polkontakts 4 S
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Motorleistung (HP) 150 hp bei 200/208 V 60 Hz
200 hp bei 230/240 V 60 Hz
400 hp bei 460/480 V 60 Hz
450 hp bei 575/600 V 60 Hz
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 5090 A bei 440 V
Spulentechnologie Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 400000 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 8 Mcycles
Einschaltleistung in VA (50/60 Hz, AC) 450 VA
Einschaltleistung in W (DC) 360 W
Leistungsaufnahme in VA im Betrieb (50/60 Hz, AC) 11,7 VA
Leistungsaufnahme im Hold-in-Modus in W (DC) 8,3 W
Betriebszeit 40 - 70 ms Schließung
15 - 50 ms Öffnung
Max. Betriebsrate 600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
Anschlüsse - Klemmen Stromkreis: Schiene 2 - Schienenquerschnitt: 32 x 10 mm
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 185 mm²
Stromkreis: Schraubenverbindung
Steuerkreis: einschieben 1 0,2…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 1 0,25…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 2 0,5…1,0 mm² mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Anschlussraster 45 mm
Montagehalterung Platte
Normen EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktzertifizierungen CB-Regelung
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR durch DNV-GL
Anzugsdrehmoment 35 Nm
Höhe 290 mm
Breite 185 mm
Tiefe 226 mm
Produktgewicht 8,7 kg
Montage
Schutzart (IP) IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht IEC 60529
IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht VDE 0106
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Mechanische Robustheit Schwingungen 5…300 Hz 2 Gn Schütz geöffnet
Schwingungen 5…300 Hz 4 Gn Schütz geschlossen
Schocks 10 Gn 11 ms Schütz geöffnet
Schocks 15 Gn 11 ms Schütz geschlossen
Farbe Dunkelgrau
Beschichtung TH
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…70 °C bei Uc
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30 cm
VPE 1 Breite 26,5 cm
VPE 1 Länge 37 cm
VPE 1 Gewicht 10,0 kg
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 73,5 cm
VPE 2 Breite 60,0 cm
VPE 2 Länge 80,0 cm
VPE 2 Gewicht 51,3 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3595
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate