Baureihe
|
TeSys
|
Baureihe
|
TeSys Giga
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC1G
|
Anwendung des Schützes
|
Leistungsschaltung
|
Nutzungskategorie
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-5A
AC-5B
AC-6A
AC-6b
DC-1
DC-3
DC-5
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
<= 1.000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
800 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3
1050 A (bei <40 °C) bei <= 1.000 V AC-1
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
48 - 130 V AC 50/60 Hz
48 - 130 V DC
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,8 Uc Min - 1,1 Uc Max (bei <60 °C)
Abfallspannung: 0,1 Uc Max - 0,45 Uc Min (bei <60 °C)
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Überspannungskategorie
|
III
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
1050 A (bei 40 °C)
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
5870 A bei 440 V
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
5,5 kA - 10 s
4,6 kA - 30 s
3,6 kA - 1 min
2,6 kA - 3 min
1,7 kA - 10 min
|
Zugehörige Absicherung
|
800 A aM bei <= 440 V für Motor
630 A aM bei <= 690 V für Motor
1250 A gG bei <= 690 V
|
Durchschnittliche Impedanz
|
0,000065 Ohm
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V
|
Verlustleistung pro Pol
|
70 W AC-1 - Ith 1050 A
42 W AC-3 - Ith 800 A
|
Kompatibilitätscode
|
LC1G
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
4 S
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Motorleistung (HP)
|
300 hp bei 200/208 V 60 Hz
350 hp bei 230/240 V 60 Hz
700 hp bei 460/480 V 60 Hz
800 hp bei 575/600 V 60 Hz
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
7640 A bei 440 V
|
Spulentechnologie
|
Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 100000 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 1800000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
5 Mcycles
|
Einschaltleistung in VA (50/60 Hz, AC)
|
560 VA
|
Einschaltleistung in W (DC)
|
440 W
|
Leistungsaufnahme in VA im Betrieb (50/60 Hz, AC)
|
12 VA
|
Leistungsaufnahme im Hold-in-Modus in W (DC)
|
8,8 W
|
Betriebszeit
|
40 - 70 ms Schließung
15 - 50 ms Öffnung
|
Max. Betriebsrate
|
600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Schiene 2 - Schienenquerschnitt: 52 x 20 mm
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 185 mm²
Stromkreis: Schraubenverbindung
Steuerkreis: einschieben 1 0,2…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 1 0,25…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 2 0,5…1,0 mm² mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
|
Anschlussraster
|
70 mm
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Produktzertifizierungen
|
CB-Regelung
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR durch DNV-GL
|
Anzugsdrehmoment
|
58 Nm
|
Höhe
|
388,5 mm
|
Breite
|
281 mm
|
Tiefe
|
266 mm
|
Produktgewicht
|
22 kg
|