Schneider-Electric
 
LC1G800EHEA Bild- scope
LC1G800EHEA
Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-polig, 800A AC3, 48-130V ACDC-A Spule
EAN Code EAN Code: 
3606481922410
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Baureihe TeSys Giga
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1G
Anwendung des Schützes Leistungsschaltung
Motorsteuerung
Nutzungskategorie AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6A
AC-6b
AC-8B
AC-8A
DC-1
DC-3
DC-5
Beschreibung der Pole 3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung <= 1.000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 1050 A (bei <40 °C) bei <= 1.000 V AC-1
800 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3
[Uc] Steuerkreisspannung 48 - 130 V AC 50/60 Hz
48 - 130 V DC
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,8 Uc Min - 1,1 Uc Max (bei <60 °C)
Abfallspannung: 0,1 Uc Max - 0,45 Uc Min (bei <60 °C)
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Überspannungskategorie III
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 1050 A (bei 40 °C)
Nenn-Unterbrechungskapazität 5870 A bei 440 V
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 5,5 kA - 10 s
4,6 kA - 30 s
3,6 kA - 1 min
2,6 kA - 3 min
1,7 kA - 10 min
Zugehörige Absicherung 800 A aM bei <= 440 V für Motor
630 A aM bei <= 690 V für Motor
1250 A gG bei <= 690 V
Durchschnittliche Impedanz 0,000065 Ohm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V
Verlustleistung pro Pol 70 W AC-1 - Ith 1050 A
42 W AC-3 - Ith 800 A
Kompatibilitätscode LC1G
Zusammensetzung des Polkontakts 3 S
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Motorleistung (kW) 200 kW bei 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
335 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
355 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
375 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
425 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
560 kW bei 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
450 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW bei 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
500 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
560 kW bei 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW bei 230 V AC 50/60 Hz (AC-4)
375 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
355 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
375 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
400 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
475 kW bei 690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
400 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motorleistung (HP) 300 hp bei 200/208 V 60 Hz
350 hp bei 230/240 V 60 Hz
700 hp bei 460/480 V 60 Hz
800 hp bei 575/600 V 60 Hz
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 7640 A bei 440 V
Spulentechnologie Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 100000 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 1800000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 5 Mcycles
Einschaltleistung in VA (50/60 Hz, AC) 560 VA
Einschaltleistung in W (DC) 440 W
Leistungsaufnahme in VA im Betrieb (50/60 Hz, AC) 12 VA
Leistungsaufnahme im Hold-in-Modus in W (DC) 8,8 W
Betriebszeit 40 - 70 ms Schließung
15 - 50 ms Öffnung
Max. Betriebsrate 600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
150 cyc/h AC-4
Anschlüsse - Klemmen Stromkreis: Schiene 2 - Schienenquerschnitt: 52 x 20 mm
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 185 mm²
Stromkreis: Schraubenverbindung
Steuerkreis: einschieben 1 0,2…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 1 0,25…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 2 0,5…1,0 mm² mit Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: robust verdrillt ohne Kabelende
Steuerkreis: einschieben 0,75…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Anschlussraster 70 mm
Montagehalterung Platte
Normen EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktzertifizierungen CB-Regelung
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR durch DNV-GL
Anzugsdrehmoment 58 Nm
Höhe 388,5 mm
Breite 211 mm
Tiefe 266 mm
Produktgewicht 17,3 kg
Montage
Schutzart (IP) IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht IEC 60529
IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht VDE 0106
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Mechanische Robustheit Schwingungen 5…300 Hz 2 Gn Schütz geöffnet
Schwingungen 5…300 Hz 4 Gn Schütz geschlossen
Schocks 10 Gn 11 ms Schütz geöffnet
Schocks 15 Gn 11 ms Schütz geschlossen
Farbe Dunkelgrau
Beschichtung TH
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…70 °C bei Uc
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 35,000 cm
VPE 1 Breite 31,000 cm
VPE 1 Länge 52,000 cm
VPE 1 Gewicht 19,398 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 65,000 cm
VPE 2 Gewicht 87,592 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3025
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate