Schneider-Electric
 
LC1K0610P7TQ Bild- scope
LC1K0610P7TQ
Leistungsschütz LC1K 3p, +1S, 2.2 kW, 6 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110487657
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1K
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Zusatzmerkmale
Nutzungskategorie AC-3
AC-4
AC-3e
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC <= 400 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 6 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
6 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
Aufbau der Hilfskontakte 1 S
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 50 °C) für Steuerkreis
20 A (bei 50 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 110 A bei 690 V AC für Steuerkreis entspricht IEC 60947
110 A bei 690 V AC für Stromkreis entspricht IEC 60947
110 A bei 690 V AC für Stromkreis entspricht NF C 63-110
Nenn-Unterbrechungskapazität 110 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
110 A bei 440 V für Stromkreis entspricht NF C 63-110
70 A bei 660 - 690 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
70 A bei 660 - 690 V für Stromkreis entspricht NF C 63-110
80 A bei 500 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
80 A bei 500 V für Stromkreis entspricht NF C 63-110
110 A bei 220 - 230 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
110 A bei 220 - 230 V für Stromkreis entspricht NF C 63-110
110 A bei 380 - 400 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
110 A bei 380 - 400 V für Stromkreis entspricht NF C 63-110
110 A bei 415 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
110 A bei 415 V für Stromkreis entspricht NF C 63-110
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Steuerkreis entspricht IEC 60947
10 A gG für Steuerkreis entspricht VDE 0660
25 A gG bei <= 440 V für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Stromkreis
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Steuerkreis: 690 V entspricht BS 5424
Steuerkreis: 690 V entspricht IEC 60947
Stromkreis: 690 V entspricht BS 5424
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947
Stromkreis: 690 V entspricht NF C 20-040
Steuerkreis: 750 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
Stromkreis: 750 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
Steuerkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Stromkreis: 600 V UL 508 zertifiziert entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Isolierwiderstand > 10 MOhm für Steuerkreis
Anzugsleistung in VA 30 VA (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 4,5 VA 50/60 Hz (bei 20 °C)
Steuerkreisspannungsgrenzen Abfallspannung: >= 0,20 Uc bei 50/60 Hz (bei <50 °C)
Betrieb: 0,8 - 1,15 Uc bei 50/60 Hz (bei <50 °C)
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h
Spulentechnologie Ohne eingebaute Amplitudenbegrenzerdiode
Min. Schaltstrom 5 mA für Steuerkreis
Min. Schaltspannung 17 V für Steuerkreis
Montagehalterung Schiene
Platte
Betriebszeit 10 - 20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
15 - 25 ms Spulen-Aberregung und NC-Öffnung
10 - 20 ms zwischen Ansteuern der Spule und Schließen desNO-Kontakts
5 - 15 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Höhe 58 mm
Breite 45 mm
Tiefe 57 mm
Produktgewicht 0,18 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Produktzertifizierungen CB-Regelung
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…80 °C
Betriebshöhe 2.000 m ohne Leistungsminderung
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit Klasse C2 entspricht NF F 16-101
Klasse C2 entspricht NF F 16-102
V1 entspricht UL 94
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 29,0 cm
VPE 1 Länge 29,5 cm
VPE 1 Gewicht 156,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 7,0 cm
VPE 2 Breite 29,0 cm
VPE 2 Länge 29,5 cm
VPE 2 Gewicht 5,176 kg
VPE 3 Art S06
VPE 3 Menge 360
VPE 3 Höhe 73,5 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 60,0 cm
VPE 3 Gewicht 75,112 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months