Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

LC1K09105E7 |
Schneider-Electric
 
LC1K09105E7 Bild- scope
LC1K09105E7
Leistungsschütz 3p, +1S, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 48 V AC
EAN CodeEAN Code: 
3389110490404
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Geräteanwendung Steuerung
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Ohmsche Last
Zusatzmerkmale
Nutzungskategorie AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalschaltkreis: <= 690 V AC <= 400 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 9 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
9 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
20 A (bei <60 °C) bei <= 690 V AC AC-1 für Stromkreis
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung 48 V AC 50/60 Hz
Motorleistung (kW) 2,2 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW bei 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW bei 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW bei 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
Aufbau der Hilfskontakte 1 S
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Überspannungskategorie III
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 20 A (bei 60 °C) für Stromkreis
10 A (bei 50 °C) für Signalschaltkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 110 A AC für Stromkreis entspricht IEC 60947
110 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 110 A bei 220 - 230 V entspricht IEC 60947
110 A bei 380 - 400 V entspricht IEC 60947
110 A bei 415 V entspricht IEC 60947
110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
70 A bei 660 - 690 V entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 90 A 50 °C - 1 s für Stromkreis
85 A 50 °C - 5 s für Stromkreis
80 A 50 °C - 10 s für Stromkreis
60 A 50 °C - 30 s für Stromkreis
45 A 50 °C - 1 min für Stromkreis
40 A 50 °C - 3 min für Stromkreis
20 A 50 °C - >= 15 min. für Stromkreis
80 A - 1 s für Signalschaltkreis
90 A - 500 ms für Signalschaltkreis
110 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 25 A gG bei <= 440 V für Stromkreis
25 A aM für Stromkreis
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht VDE 0660
Durchschnittliche Impedanz 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Stromkreis
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Signalschaltkreis
Anzugsleistung in VA 30 VA (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 4,5 VA (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 1,3 W
Steuerkreisspannungsgrenzen Betrieb: 0,8 - 1,15 Uc (bei <50 °C)
Abfallspannung: >= 0,20 Uc (bei <50 °C)
Anschlüsse - Klemmen Lötstifte (äußerer Durchmesser: 0,035 mm)
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h
Typ der Hilfskontakte Typ unverzögert 1 S
Signalisierungskreisfrequenz <= 400 Hz
Min. Schaltstrom 5 mA for Signalschaltkreis
Min. Schaltspannung 17 V for Signalschaltkreis
Betriebszeit 10 - 20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
10 - 20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Nicht überlappender Abstand 0,5 mm
Mechanische Lebensdauer 10 Mcycles
Elektrische Lebensdauer 1,3 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e bei Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 bei Ue <= 440 V
Mechanische Robustheit Schocks Schütz geschlossen, auf X-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Y-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Z-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf X-Achse: 6 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Y-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Z-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Höhe 58 mm
Breite 45 mm
Tiefe 57 mm
Montage
Normen EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktzertifizierungen CB-Regelung
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Beschichtung TC entspricht IEC 60068
TC entspricht DIN 50016
Betriebshöhe 2.000 m ohne Leistungsminderung
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,8 cm
VPE 1 Breite 6,2 cm
VPE 1 Länge 6,8 cm
VPE 1 Gewicht 202,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,526 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 54
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months